Danfoss logo
Pic. W

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-CZ, Number of plates: 228

111B8061

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaSingle pack
FunkciaCondenser
Funkčná poznámkaNull
KategóriaIII
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-228(114/56+56)
Materiál spájkyCopper brazing
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]711 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model No.129
Názov výrobkuMicro Plate heat exchanger
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACUA
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek228
PoužitieChiller
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Rozsah veľkosti pripojenia Q1H2"5/8
Rozsah veľkosti pripojenia Q2H2"5/8
Rozsah veľkosti pripojenia Q3H7/8E
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q4H1"1/8J
Rozsah veľkosti pripojenia Q5Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q6Null
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prip. H1Null
Typ prip. H2Null
Typ prip. H3Solder connection
Typ prip. H4Solder connection
Typ prip. H5Null
Typ prip. H6Null
Typ pripojenia Q1Solder connection
Typ pripojenia Q2Solder connection
Typ pripojenia Q3Solder connection
Typ pripojenia Q4Solder connection
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuMPHE C129L-CZ
Typové označenieC129L-CZ
V rozsahu WEEENo
Veľkosť prip. H1Null
Veľkosť prip. H2Null
Veľkosť prip. H3H7/8E
Veľkosť prip. H4H1"1/8J
Veľkosť prip. H5Null
Veľkosť prip. H6Null
Vzor platneZ
ZariadenieFeetStud

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom70.9 Kilogram
Hmotnosť bez obalu70.72 Kilogram
Objem171.396 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255009290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm