Mikrodoskový tepelný výmenník, MPHE C118L-EZ, Počet dosiek: 108
111H0005
Max. Pracovný tlak [bar]: 45, Chladič, Funkcia: Výparník, Materiál spájky: Medené spájkovanie
111H0005
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Funkcia | Výparník |
| Funkčná poznámka | S rozvádzačom |
| Kategória | III |
| Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max] | 200 °C |
| Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min] | -196 °C |
| Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max] | 320 °F |
| Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min] | -390 °F |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Heat Exchanger C118L-EZ-108 |
| Materiál spájky | Medené spájkovanie |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 45.0 bar |
| Max. pracovný tlak [psi] | 653 psi |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Model No. | 118 |
| Názov výrobku | Mikrodoskový tepelný výmenník |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Počet dosiek | 108 |
| Použitie | Chladič |
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Tepelné výmenníky |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q1 | N1/2 |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q2 | N1/2 |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q3 | H1"1/8 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah veľkosti pripojenia Q4 | H1"5/8 |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q5 | Null |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q6 | Null |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prip. H1 | Spoj typu Victaulic |
| Typ prip. H2 | Spoj typu Victaulic |
| Typ prip. H3 | Null |
| Typ prip. H4 | Null |
| Typ prip. H5 | Null |
| Typ prip. H6 | Null |
| Typ pripojenia Q1 | G Vnútorné závitové pripojenie |
| Typ pripojenia Q2 | G Vnútorné závitové pripojenie |
| Typ pripojenia Q3 | Spájkovaný spoj |
| Typ pripojenia Q4 | Spájkovaný spoj |
| Typ pripojenia Q5 | Null |
| Typ pripojenia Q6 | Null |
| Typ výrobku | MPHE C118L-EZ |
| Typové označenie | C118L-EZ |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť prip. H1 | T76.1 |
| Veľkosť prip. H2 | T76.1 |
| Veľkosť prip. H3 | Null |
| Veľkosť prip. H4 | Null |
| Veľkosť prip. H5 | Null |
| Veľkosť prip. H6 | Null |
| Vzor platne | Z |
| Zariadenie | Gombík |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 39.6 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 39.3 Kilogram |
| Objem | 96.6 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255061151 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |