Danfoss logo
Pic. R45

Mikrodoskový tepelný výmenník, MPHE C118L-EZ, Počet dosiek: 64

111B9249

Max. Pracovný tlak [bar]: 45, Chladič, Funkcia: Výparník, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaVýparník
Funkčná poznámkaS rozvádzačom
KategóriaII
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger C118L-EZ-64
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]45.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]653 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model no.118
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCECRNEACKRAIAUAUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek64
PoužitieChladič
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q2Null
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q3Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q4Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q5Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q6Null
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prip. H1Externé závitové pripojenie R
Typ prip. H2Externé závitové pripojenie R
Typ prip. H3Spájkovaný spoj
Typ prip. H4Spájkovaný spoj
Typ prip. H5Null
Typ prip. H6Null
Typ pripojenia Q1Null
Typ pripojenia Q2Null
Typ pripojenia Q3Null
Typ pripojenia Q4Null
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuMPHE C118L-EZ
Typové označenieC118L-EZ
V rozsahu WEEENo
Veľkosť prip. H1L2
Veľkosť prip. H2L2
Veľkosť prip. H3H7/8
Veľkosť prip. H4H1"1/8
Veľkosť prip. H5Null
Veľkosť prip. H6Null
Vzor platneZ
ZariadenieGombík

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom28 Kilogram
Hmotnosť bez obalu26.5 Kilogram
Objem56.16 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255226468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm