Danfoss logo
Pic. R30

Mikrodoskový tepelný výmenník, MPHE C118-C, Počet dosiek: 180

111H0549

Max. Pracovný tlak [bar]: 45, Chladič, Funkcia: Kondenzátor, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaKondenzátor
Funkčná poznámkaNull
KategóriaIII
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger C118L-C-180
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]45.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]653 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model no.118
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieCECRNEACKRAIAUAUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek180
PoužitieChladič
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1N1/2
Rozsah veľkosti pripojenia Q2N1/2
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q3H1"3/8
Rozsah veľkosti pripojenia Q4H1"3/8
Rozsah veľkosti pripojenia Q5Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q6Null
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prip. H1Spoj typu Victaulic
Typ prip. H2Spoj typu Victaulic
Typ prip. H3Null
Typ prip. H4Null
Typ prip. H5Null
Typ prip. H6Null
Typ pripojenia Q1G Vnútorné závitové pripojenie
Typ pripojenia Q2G Vnútorné závitové pripojenie
Typ pripojenia Q3Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q4Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuMPHE C118-C
Typové označenieC118-C
V rozsahu WEEENo
Veľkosť prip. H1K2.5
Veľkosť prip. H2K2.5
Veľkosť prip. H3Null
Veľkosť prip. H4Null
Veľkosť prip. H5Null
Veľkosť prip. H6Null
Vzor platneM
ZariadenieGombík

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom78 Kilogram
Hmotnosť bez obalu52.8 Kilogram
Objem127.44 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255228387
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm