Mikrodoskový tepelný výmenník, MPHE H118-C, Počet dosiek: 90
111B7757
Max. Pracovný tlak [bar]: 30, Funkcia: Kondenzátor, Materiál spájky: Medené spájkovanie
111B7757
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Funkcia | Kondenzátor |
| Funkčná poznámka | Null |
| Kategória | II |
| Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max] | 200 °C |
| Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min] | -196 °C |
| Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max] | 320 °F |
| Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min] | -390 °F |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Heat Exchanger H118-C-90 |
| Materiál spájky | Medené spájkovanie |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 30.0 bar |
| Max. pracovný tlak [psi] | 435 psi |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Model No. | 118 |
| Názov výrobku | Mikrodoskový tepelný výmenník |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Počet dosiek | 90 |
| Použitie | Heat pump |
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Tepelné výmenníky |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q1 | L1"1/4R |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q2 | L1"1/4R |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q3 | H5/8A |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q4 | H7/8E |
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
| Typ pripojenia Q1 | G Externé závitové pripojenie |
| Typ pripojenia Q2 | G Externé závitové pripojenie |
| Typ pripojenia Q3 | Spájkovaný spoj |
| Typ pripojenia Q4 | Spájkovaný spoj |
| Typ pripojenia Q5 | Null |
| Typ pripojenia Q6 | Null |
| Typ výrobku | MPHE H118-C |
| Typové označenie | H118-C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
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
| Vzor platne | H |
| Zariadenie | Null |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 29.49 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 29.34 Kilogram |
| Objem | 113.4 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162804209 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |