Danfoss logo
Pic. Q30

Mikrodoskový tepelný výmenník, MPHE C117-EZD-B, Počet dosiek: 178

111H0752

Max. Pracovný tlak [bar]: 30, Chladič, Funkcia: Výparník, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaVýparník
Funkčná poznámkaS rozvádzačom
KategóriaII
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Material DescriptionHeat Exchanger C117-EZD-B-178(89/44+44)
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]30.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]435 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model č.117
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
OsvedčenieASCECRNEACKRAIAUAUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek178
PoužitieChladič
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q2Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q31"1/8
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q4H1"3/8
Rozsah veľkosti pripojenia Q51"1/8
Rozsah veľkosti pripojenia Q6H1"3/8
Typ prip. H1Externé závitové pripojenie R
Typ prip. H2Externé závitové pripojenie R
Typ prip. H3Null
Typ prip. H4Null
Typ prip. H5Null
Typ prip. H6Null
Typ pripojenia Q1Null
Typ pripojenia Q2Null
Typ pripojenia Q3Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q4Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q5Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q6Spájkovaný spoj
Typ výrobkuMPHE C117-EZD-B
Typové označenieC117-EZD-B
Veľkosť prip. H1L2
Veľkosť prip. H2L2
Veľkosť prip. H3Null
Veľkosť prip. H4Null
Veľkosť prip. H5Null
Veľkosť prip. H6Null
Vzor platneZD-B
ZariadenieNožičkyGombík

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom64 Kilogram
Hmotnosť bez obalu53.9 Kilogram
Objem154.008 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255253631
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm