Danfoss logo
Pic. Q45

Mikrodoskový tepelný výmenník, MPHE C117L-EZD, Počet dosiek: 242

111B2263

Max. Pracovný tlak [bar]: 45, Chladič, Funkcia: Výparník, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaVýparník
Funkčná poznámkaS rozvádzačom
KategóriaIII
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHEX C117L-EZD-242(121/60+60)
Materiál platneAISI 316L
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]45.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]653 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model č.117
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek242
PoužitieChladič
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1N1/2K
Rozsah veľkosti pripojenia Q2N1/2K
Rozsah veľkosti pripojenia Q37/8B
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q4H2"1/8E
Rozsah veľkosti pripojenia Q57/8B
Rozsah veľkosti pripojenia Q6H2"1/8E
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prip. H1Spoj typu Victaulic
Typ prip. H2Spoj typu Victaulic
Typ prip. H3Null
Typ prip. H4Null
Typ prip. H5Null
Typ prip. H6Null
Typ pripojenia Q1G Vnútorné závitové pripojenie
Typ pripojenia Q2G Vnútorné závitové pripojenie
Typ pripojenia Q3Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q4Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q5Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q6Spájkovaný spoj
Typ výrobkuMPHE C117L-EZD
Typové označenieC117L-EZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
V rozsahu WEEENo
Veľkosť prip. H1K2.5"
Veľkosť prip. H2K2.5"
Veľkosť prip. H3Null
Veľkosť prip. H4Null
Veľkosť prip. H5Null
Veľkosť prip. H6Null
Vzor platneZ
ZariadenieGombík

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom91 Kilogram
Hmotnosť bez obalu71.5 Kilogram
Objem145.656 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424243166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm