Danfoss logo
Spájkovaný doskový tepelný výmenník, BPHE B3-260C, Počet dosiek: 338-product-details

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, BPHE B3-260C, Počet dosiek: 338

111H1245

Max. Pracovný tlak [bar]: 16, Univerzálny, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR718
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaMultifunctional
Funkčná poznámkaNull
KategóriaArt. 4, par. 3
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260C-338-1.6-H
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]16.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]232 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model No.260C
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
OsvedčenieEACUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek338
PoužitieUniverzálny
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1K4
Rozsah veľkosti pripojenia Q2K4
Rozsah veľkosti pripojenia Q3K4
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q4K4
Rozsah veľkosti pripojenia Q5Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q6Null
Typ prip. H1Null
Typ prip. H2Null
Typ prip. H3Null
Typ prip. H4Null
Typ prip. H5Null
Typ prip. H6Null
Typ pripojenia Q1Spoj typu Victaulic
Typ pripojenia Q2Spoj typu Victaulic
Typ pripojenia Q3Spoj typu Victaulic
Typ pripojenia Q4Spoj typu Victaulic
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuBPHE B3-260C
Typové označenieB3-260C
Veľkosť prip. H1Null
Veľkosť prip. H2Null
Veľkosť prip. H3Null
Veľkosť prip. H4Null
Veľkosť prip. H5Null
Veľkosť prip. H6Null
Vzor platneH
ZariadenieGombíkLift

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom288.2 Kilogram
Hmotnosť bez obalu263.2 Kilogram
Objem340.736 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255293576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm