Danfoss logo
Pic. AE

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, BPHE B3-260C, Počet dosiek: 308

111H0807

Max. Pracovný tlak [bar]: 16, Univerzálny, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR718
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaMultifunctional
Funkčná poznámkaNull
KategóriaArt. 4, par. 3
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260C-308-1.6-H
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]16.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]232 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model No.260C
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek308
PoužitieUniverzálny
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1K4
Rozsah veľkosti pripojenia Q2K4
Rozsah veľkosti pripojenia Q3K4
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q4K4
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
Typ pripojenia Q1Spoj typu Victaulic
Typ pripojenia Q2Spoj typu Victaulic
Typ pripojenia Q3Spoj typu Victaulic
Typ pripojenia Q4Spoj typu Victaulic
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuBPHE B3-260C
Typové označenieB3-260C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Veľkosť prip. H1Null
Veľkosť prip. H2Null
Veľkosť prip. H3Null
Veľkosť prip. H4Null
Veľkosť prip. H5Null
Veľkosť prip. H6Null
Vzor platneH
ZariadenieGombíkLift

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom263 Kilogram
Hmotnosť bez obalu241.5 Kilogram
Objem340.736 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255258797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm