Danfoss logo
Pic. L

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, BPHE B3-260B, Počet dosiek: 10

111H0638

Max. Pracovný tlak [bar]: 20, Univerzálny, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR718
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaMultifunctional
Funkčná poznámkaNull
KategóriaI
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-10-2.0-H
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]20.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]290 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model no.260B
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCECRNEACKRAIAUAUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek10
PoužitieUniverzálny
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1K4
Rozsah veľkosti pripojenia Q2K4
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q3K4
Rozsah veľkosti pripojenia Q4K4
Rozsah veľkosti pripojenia Q5Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q6Null
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prip. H1Null
Typ prip. H2Null
Typ prip. H3Null
Typ prip. H4Null
Typ prip. H5Null
Typ prip. H6Null
Typ pripojenia Q1Spoj typu Victaulic
Typ pripojenia Q2Spoj typu Victaulic
Typ pripojenia Q3Spoj typu Victaulic
Typ pripojenia Q4Spoj typu Victaulic
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuBPHE B3-260B
Typové označenieB3-260B
V rozsahu WEEENo
Veľkosť prip. H1Null
Veľkosť prip. H2Null
Veľkosť prip. H3Null
Veľkosť prip. H4Null
Veľkosť prip. H5Null
Veľkosť prip. H6Null
Vzor platneH
ZariadenieNožičkyGombíkLift

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom49.7 Kilogram
Hmotnosť bez obalu29.7 Kilogram
Objem151.008 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255243823
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm