Danfoss logo
Pic E

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, BPHE B3-027, Počet dosiek: 60

111B6390

Max. Pracovný tlak [bar]: 45, Univerzálny, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaMultifunctional
Funkčná poznámkaNull
KategóriaII
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-60-4.5-H
Materiál platneAISI 316L
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]45.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]653 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model no.027
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek60
PoužitieUniverzálny
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q11-14UNF-2A
Rozsah veľkosti pripojenia Q2H7/8E
Rozsah veľkosti pripojenia Q3H7/8E
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q4H1''1/8J
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
Typ pripojenia Q1Null
Typ pripojenia Q2Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q3Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q4Null
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuBPHE B3-027
Typové označenieB3-027
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
Hmotnosť s obalom9.95 Kilogram
Hmotnosť bez obalu9.8 Kilogram
Objem13.811 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424615611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm