Spájkovaný doskový tepelný výmenník, BPHE B3-210, Počet dosiek: 150
111B6101
Max. Pracovný tlak [bar]: 30, Univerzálny, Materiál spájky: Medené spájkovanie
111B6101
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Funkcia | Multifunctional |
| Funkčná poznámka | S rozvádzačom |
| Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max] | 200 °C |
| Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min] | -196 °C |
| Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max] | 320 °F |
| Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min] | -390 °F |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Heat Exchanger B3-210-150-3.0-HQ |
| Materiál platne | AISI 316L |
| Materiál spájky | Medené spájkovanie |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 30.0 bar |
| Max. pracovný tlak [psi] | 435 psi |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Model č. | 210 |
| Názov výrobku | Spájkovaný doskový tepelný výmenník |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Počet dosiek | 150 |
| Použitie | Univerzálny |
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Tepelné výmenníky |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q1 | Null |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q2 | Null |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q3 | H1''3/8 |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q4 | Null |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah veľkosti pripojenia Q5 | Null |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q6 | H3"1/8 |
| Schválenie UL | Yes |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prip. H1 | Null |
| Typ prip. H2 | Null |
| Typ prip. H3 | Null |
| Typ prip. H4 | Null |
| Typ prip. H5 | Null |
| Typ prip. H6 | Null |
| Typ pripojenia Q1 | Null |
| Typ pripojenia Q2 | Null |
| Typ pripojenia Q3 | Null |
| Typ pripojenia Q4 | Null |
| Typ pripojenia Q5 | Null |
| Typ pripojenia Q6 | Null |
| Typ výrobku | BPHE B3-210 |
| Typové označenie | B3-210 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť prip. H1 | H3"1/8 |
| Veľkosť prip. H2 | H3"1/8 |
| Veľkosť prip. H3 | Null |
| Veľkosť prip. H4 | Null |
| Veľkosť prip. H5 | Null |
| Veľkosť prip. H6 | Null |
| Vzor platne | H |
| Zariadenie | Gombík |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 133.15 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 133 Kilogram |
| Objem | 250.346 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424287269 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |