Spájkovaný doskový tepelný výmenník, BPHE B3-260B, Počet dosiek: 290
111B1535
Max. Pracovný tlak [bar]: 20, Univerzálny, Materiál spájky: Medené spájkovanie
111B1535
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R718 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Funkcia | Multifunctional |
| Funkčná poznámka | Null |
| Kategória | IV |
| Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max] | 200 °C |
| Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min] | -196 °C |
| Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max] | 320 °F |
| Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min] | -390 °F |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Heat Exchanger B3-260B-290-2.0-H |
| Materiál platne | AISI 316L |
| Materiál spájky | Medené spájkovanie |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 20.0 bar |
| Max. pracovný tlak [psi] | 290 psi |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Model no. | 260B |
| Názov výrobku | Spájkovaný doskový tepelný výmenník |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Počet dosiek | 290 |
| Použitie | Univerzálny |
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Tepelné výmenníky |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q1 | Null |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q2 | N1/2 |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q3 | N1/2 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah veľkosti pripojenia Q4 | Null |
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
| Typ pripojenia Q1 | Null |
| Typ pripojenia Q2 | G Vnútorné závitové pripojenie |
| Typ pripojenia Q3 | G Vnútorné závitové pripojenie |
| Typ pripojenia Q4 | Null |
| Typ pripojenia Q5 | Null |
| Typ pripojenia Q6 | Null |
| Typ výrobku | BPHE B3-260B |
| Typové označenie | B3-260B |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť prip. H1 | K5'' |
| Veľkosť prip. H2 | K4'' |
| Veľkosť prip. H3 | K5'' |
| Veľkosť prip. H4 | K4'' |
| Veľkosť prip. H5 | Null |
| Veľkosť prip. H6 | Null |
| Vzor platne | H |
| Zariadenie | Stud;Lift |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 301.45 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 301.3 Kilogram |
| Objem | 196.8 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424545970 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |