Danfoss logo
Pic. L

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, BPHE B3-260B, Počet dosiek: 90

111B1518

Max. Pracovný tlak [bar]: 20, Univerzálny, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR718
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaMultifunctional
Funkčná poznámkaNull
KategóriaIII
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-90-2.0-H
Materiál platneAISI 316L
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]20.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]290 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model no.260B
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek90
PoužitieUniverzálny
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1F-FL-030-01
Rozsah veľkosti pripojenia Q2F-FL-030-01
Rozsah veľkosti pripojenia Q3F-FL-030-01
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q4F-FL-030-01
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
Typ pripojenia Q1Príruba
Typ pripojenia Q2Príruba
Typ pripojenia Q3Príruba
Typ pripojenia Q4Príruba
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuBPHE B3-260B
Typové označenieB3-260B
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
ZariadenieStud;Lift

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom107.45 Kilogram
Hmotnosť bez obalu107.3 Kilogram
Objem212.96 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424246303
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm