Danfoss logo
Pic. H

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, BPHE B3-095B, Počet dosiek: 40

111B0110

Max. Pracovný tlak [bar]: 30, Univerzálny, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaMultifunctional
Funkčná poznámkaNull
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger BPHE B3-095B-40-3.0-L
Materiál platneAISI 316L
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]30.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]435 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model No.095B
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCRNEACPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek40
PoužitieUniverzálny
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q12 1/8 in
Rozsah veľkosti pripojenia Q22 1/8 in
Rozsah veľkosti pripojenia Q31 3/8 in
Rozsah veľkosti pripojenia Q41 3/8 in
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
Typ pripojenia Q1Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q2Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q3Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q4Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuBPHE B3-095B
Typové označenieB3-095B
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
Vzor platneL
ZariadenieNožičky

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom22.19 Kilogram
Hmotnosť bez obalu22.04 Kilogram
Objem61.029 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424248307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm