Danfoss logo
Pic E

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, BPHE B3-027, Počet dosiek: 40

111B0025

Max. Pracovný tlak [bar]: 30, Univerzálny, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaMultifunctional
Funkčná poznámkaNull
KategóriaArt. 4, par. 3
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-40-3.0-H
Materiál platneAISI 316L
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]30.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]435 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model No.027
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCECRNEACKRAIAUAUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek40
PoužitieUniverzálny
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q2Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q3Null
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q4Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q5Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q6Null
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prip. H1Spájkovaný spoj
Typ prip. H2Spájkovaný spoj
Typ prip. H3Spájkovaný spoj
Typ prip. H4Spájkovaný spoj
Typ prip. H5Null
Typ prip. H6Null
Typ pripojenia Q1Null
Typ pripojenia Q2Null
Typ pripojenia Q3Null
Typ pripojenia Q4Null
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuBPHE B3-027
Typové označenieB3-027
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
V rozsahu WEEENo
Veľkosť prip. H1H7/8
Veľkosť prip. H2H7/8
Veľkosť prip. H3H7/8
Veľkosť prip. H4H1"1/8
Veľkosť prip. H5Null
Veľkosť prip. H6Null
Vzor platneH
ZariadenieGombík

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom6.55 Kilogram
Hmotnosť bez obalu6.4 Kilogram
Objem11.17 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424249052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm