Danfoss logo
Pic. H

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, BPHE B3-095, Počet dosiek: 80

021H9745

Max. Pracovný tlak [bar]: 30, Univerzálny, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaMultifunctional
Funkčná poznámkaNull
KategóriaIII
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-80-3.0-H
Materiál platneAISI 316L
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]30.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]435 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model no.095
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek80
PoužitieUniverzálny
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1R1
Rozsah veľkosti pripojenia Q2R1
Rozsah veľkosti pripojenia Q37/8 in
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q47/8 in
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
Typ pripojenia Q1Externé závitové pripojenie R
Typ pripojenia Q2Externé závitové pripojenie R
Typ pripojenia Q3Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q4Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuBPHE B3-095
Typové označenieB3-095
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
Hmotnosť s obalom38.59 Kilogram
Hmotnosť bez obalu38.44 Kilogram
Objem113.4 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424250911
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm