Danfoss logo
Pic. J

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, BPHE B3-136, Počet dosiek: 80

021H7585

Max. Pracovný tlak [bar]: 30, Univerzálny, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaMultifunctional
Funkčná poznámkaNull
KategóriaIII
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-136-80-3.0-H
Materiál platneAISI 316L
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]30.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]435 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model no.136
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASEACKRAIAPEDRoHSUA
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek80
PoužitieUniverzálny
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1H3''1/8D
Rozsah veľkosti pripojenia Q2H3''1/8D
Rozsah veľkosti pripojenia Q3H3''1/8D
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q4H3''1/8D
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
Typ pripojenia Q1Null
Typ pripojenia Q2Null
Typ pripojenia Q3Null
Typ pripojenia Q4Null
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuBPHE B3-136
Typové označenieB3-136
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
Hmotnosť s obalom40.05 Kilogram
Hmotnosť bez obalu36.9 Kilogram
Objem170.129 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424505158
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm