Danfoss logo
Pic. A

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, BPHE B3-012, Počet dosiek: 38

021H7257

Max. Pracovný tlak [bar]: 30, Univerzálny, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
FunkciaMultifunctional
Funkčná poznámkaNull
KategóriaArt. 4, par. 3
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-012-38-3.0-H(I/70)
Materiál platneAISI 316L
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]30.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]435 psi
Množstvo po formátoch balenia70 pc
Model no.012
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCRNEACKRAIARoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek38
PoužitieUniverzálny
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1G3/4
Rozsah veľkosti pripojenia Q2G3/4
Rozsah veľkosti pripojenia Q3G3/4
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q4G3/4
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
Typ pripojenia Q1External thread connection
Typ pripojenia Q2External thread connection
Typ pripojenia Q3External thread connection
Typ pripojenia Q4External thread connection
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuBPHE B3-012
Typové označenieB3-012
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
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
Hmotnosť s obalom2.192 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.192 Kilogram
Objem4.6 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428610735
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm