Danfoss logo
Pic. H

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, BPHE B3-095, Počet dosiek: 60

021H6934

Max. Pracovný tlak [bar]: 30, Univerzálny, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaMultifunctional
Funkčná poznámkaNull
KategóriaII
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger BPHE B3-095-60-3.0-H
Materiál platneAISI 316L
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]30.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]435 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model no.095
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek60
PoužitieUniverzálny
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1L2R
Rozsah veľkosti pripojenia Q2L2R
Rozsah veľkosti pripojenia Q3L2R
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q4L2R
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
Typ pripojenia Q1G Externé závitové pripojenie
Typ pripojenia Q2G Externé závitové pripojenie
Typ pripojenia Q3G Externé závitové pripojenie
Typ pripojenia Q4G Externé závitové pripojenie
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuBPHE B3-095
Typové označenieB3-095
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
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
Hmotnosť s obalom30.39 Kilogram
Hmotnosť bez obalu30.24 Kilogram
Objem67.535 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424301309
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm