Danfoss logo
Pic E

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, BPHE B3-027, Počet dosiek: 24

021H6330

Max. Pracovný tlak [bar]: 30, Univerzálny, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaMultifunctional
Funkčná poznámkaNull
KategóriaArt. 4, par. 3
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-24-3.0-H
Materiál platneAISI 316L
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]30.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]435 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model No.027
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek24
PoužitieUniverzálny
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1T1-3/16-12UN-2A
Rozsah veľkosti pripojenia Q2T1-3/16-12UN-2A
Rozsah veľkosti pripojenia Q3T1-7/16-12UN-2A
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q4T1-3/16-12UN-2A
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
Typ pripojenia Q11-3/16-12UN-2A Vonkajší závit
Typ pripojenia Q21-3/16-12UN-2A Vonkajší závit
Typ pripojenia Q31-7/16-12UN-2A Vonkajší závit
Typ pripojenia Q41-3/16-12UN-2A Vonkajší závit
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuBPHE B3-027
Typové označenieB3-027
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
Hmotnosť s obalom4.47 Kilogram
Hmotnosť bez obalu4.32 Kilogram
Objem8.928 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424262792
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm