Danfoss logo
Pic. H

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, BPHE B3-095B, Počet dosiek: 56

021H4442

Max. Pracovný tlak [bar]: 30, Univerzálny, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaMultifunctional
Funkčná poznámkaNull
KategóriaIII
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095B-56-3.0-H
Materiál platneAISI 304L
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]30.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]435 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model č.095B
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCRNEACPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 304L
Počet dosiek56
PoužitieUniverzálny
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1N1"1/2A
Rozsah veľkosti pripojenia Q2N1"1/2A
Rozsah veľkosti pripojenia Q3Null
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q4Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q5Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q6Null
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prip. H1Null
Typ prip. H2Null
Typ prip. H3Vnútorné závitové pripojenie R
Typ prip. H4Vnútorné závitové pripojenie R
Typ prip. H5Null
Typ prip. H6Null
Typ pripojenia Q1Vnútorné závitové pripojenie R
Typ pripojenia Q2Vnútorné závitové pripojenie R
Typ pripojenia Q3Null
Typ pripojenia Q4Null
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuBPHE B3-095B
Typové označenieB3-095B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
V rozsahu WEEENo
Veľkosť prip. H1Null
Veľkosť prip. H2Null
Veľkosť prip. H3N1"1/2A
Veľkosť prip. H4N1"1/2A
Veľkosť prip. H5Null
Veľkosť prip. H6Null
Vzor platneH
ZariadenieStud;Feet

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom28.75 Kilogram
Hmotnosť bez obalu28.6 Kilogram
Objem70.121 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424354534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm