Danfoss logo
Pic. H

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, BPHE B3-095B, Počet dosiek: 20

021H4429

Max. Pracovný tlak [bar]: 30, Univerzálny, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaMultifunctional
Funkčná poznámkaNull
KategóriaII
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095B-20-3.0-L(304L)
Materiál platneAISI 304L
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]30.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]435 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model no.095B
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCRNEACPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 304L
Počet dosiek20
PoužitieUniverzálny
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1G2
Rozsah veľkosti pripojenia Q2G2
Rozsah veľkosti pripojenia Q3G2
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q4G2
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
Typ pripojenia Q1G Externé závitové pripojenie
Typ pripojenia Q2G Externé závitové pripojenie
Typ pripojenia Q3G Externé závitové pripojenie
Typ pripojenia Q4G Externé závitové pripojenie
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuBPHE B3-095B
Typové označenieB3-095B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Veľkosť prip. H1Null
Veľkosť prip. H2Null
Veľkosť prip. H3Null
Veľkosť prip. H4Null
Veľkosť prip. H5Null
Veľkosť prip. H6Null
Vzor platneL
ZariadenieNull

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom13.99 Kilogram
Hmotnosť bez obalu13.84 Kilogram
Objem49.663 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424266776
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm