Spájkovaný doskový tepelný výmenník, BPHE B3-020, Počet dosiek: 18
021H1656
Max. Pracovný tlak [bar]: 40, Univerzálny, Materiál spájky: Medené spájkovanie
021H1656
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Funkcia | Multifunctional |
| Funkčná poznámka | Null |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max] | 200 °C |
| Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min] | -196 °C |
| Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max] | 320 °F |
| Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min] | -390 °F |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Heat Exchanger B3-020-18-4.0-H |
| Materiál platne | AISI 304 |
| Materiál spájky | Medené spájkovanie |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 40.0 bar |
| Max. pracovný tlak [psi] | 580 psi |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Model no. | 020 |
| Názov výrobku | Spájkovaný doskový tepelný výmenník |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Plate material no. | AISI 304 |
| Počet dosiek | 18 |
| Použitie | Univerzálny |
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Tepelné výmenníky |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q1 | 5/8 in |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q2 | 5/8 in |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q3 | 3/8 in |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah veľkosti pripojenia Q4 | 5/8 in |
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
| Typ pripojenia Q1 | Spájkovaný spoj |
| Typ pripojenia Q2 | Spájkovaný spoj |
| Typ pripojenia Q3 | Spájkovaný spoj |
| Typ pripojenia Q4 | Spájkovaný spoj |
| Typ pripojenia Q5 | Null |
| Typ pripojenia Q6 | Null |
| Typ výrobku | BPHE B3-020 |
| Typové označenie | B3-020 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
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
| Vzor platne | H |
| Zariadenie | Null |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 2.54 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 2.39 Kilogram |
| Objem | 5.245 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424272623 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |