Spájkovaný doskový tepelný výmenník, BPHE B3-014, Počet dosiek: 18
021B8915
Max. Pracovný tlak [bar]: 10, Univerzálny
021B8915
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R718 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Funkcia | Multifunctional |
| Funkčná poznámka | Null |
| Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max] | 200 °C |
| Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min] | -196 °C |
| Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max] | 320 °F |
| Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min] | -390 °F |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Heat Exchanger B4-014-18-1.0-H(I/50) |
| Materiál platne | AISI 316L |
| Materiál spájky | Nickel |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 10.0 bar |
| Max. pracovný tlak [psi] | 145 psi |
| Množstvo po formátoch balenia | 50 pc |
| Model no. | 014 |
| Názov výrobku | Spájkovaný doskový tepelný výmenník |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | EACUL |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Počet dosiek | 18 |
| Použitie | Univerzálny |
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Tepelné výmenníky |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q1 | HB5/8 |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q2 | HB5/8 |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q3 | 3/8 in |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q4 | 1/2 in |
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
| Typ pripojenia Q1 | Pripojenia háčika hadice |
| Typ pripojenia Q2 | Pripojenia háčika hadice |
| Typ pripojenia Q3 | Spájkovaný spoj |
| Typ pripojenia Q4 | Spájkovaný spoj |
| Typ pripojenia Q5 | Null |
| Typ pripojenia Q6 | Null |
| Typ výrobku | BPHE B3-014 |
| Typové označenie | B3-014 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
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
| Vzor platne | H |
| Zariadenie | Gombík |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.6 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.45 Kilogram |
| Objem | 1.896 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428637572 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |