Danfoss logo
Pic. I

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, BPHE B3-113B, Počet dosiek: 106

021B8329

Max. Pracovný tlak [bar]: 30, Univerzálny, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaMultifunctional
Funkčná poznámkaNull
KategóriaIII
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-113B-106-3.0-H
Materiál platneAISI 316L
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]30.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]435 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model no.113B
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASEACKRAIAPEDRoHSUA
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek106
PoužitieUniverzálny
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q176.1 mm
Rozsah veľkosti pripojenia Q276.1 mm
Rozsah veľkosti pripojenia Q376.1 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q476.1 mm
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
Typ pripojenia Q1Spoj typu Victaulic
Typ pripojenia Q2Spoj typu Victaulic
Typ pripojenia Q3Spoj typu Victaulic
Typ pripojenia Q4Vnútorné pripojenie
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuBPHE B3-113B
Typové označenieB3-113B
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
Hmotnosť s obalom47.57 Kilogram
Hmotnosť bez obalu47.42 Kilogram
Objem113.535 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424277789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm