Danfoss logo
Pic. K

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, BPHE B3-210, Počet dosiek: 134

021B8246

Max. Pracovný tlak [bar]: 45, Univerzálny, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaMultifunctional
Funkčná poznámkaS rozvádzačom
KategóriaIII
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHEX B3-210-134(65/32+32)-4.5-HDQ附带铭牌
Materiál platneAISI 316L
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]45.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]653 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model No.210
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek134
PoužitieUniverzálny
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1G1/2
Rozsah veľkosti pripojenia Q2G1/2
Rozsah veľkosti pripojenia Q31 3/8 in
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q42 5/8 in
Rozsah veľkosti pripojenia Q5Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q6Null
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prip. H1Spájkovaný spoj
Typ prip. H2Spájkovaný spoj
Typ prip. H3Null
Typ prip. H4Null
Typ prip. H5Null
Typ prip. H6Null
Typ pripojenia Q1G Vnútorné závitové pripojenie
Typ pripojenia Q2G Vnútorné závitové pripojenie
Typ pripojenia Q3Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q4Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q5Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q6Spájkovaný spoj
Typ výrobkuBPHE B3-210
Typové označenieB3-210
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Veľkosť prip. H1Null
Veľkosť prip. H2Null
Veľkosť prip. H3Null
Veľkosť prip. H4Null
Veľkosť prip. H5Null
Veľkosť prip. H6Null
Vzor platneH
ZariadenieStud;Feet;Lift

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom149.4 Kilogram
Hmotnosť bez obalu127.87 Kilogram
Objem216.48 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424277901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm