Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-210, Number of plates: 240
021B8209
Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
021B8209
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Single pack |
| Funkcia | Multifunctional |
| Funkčná poznámka | Null |
| Kategória | IV |
| Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max] | 200 °C |
| Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min] | -196 °C |
| Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max] | 320 °F |
| Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min] | -390 °F |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Heat Exchanger B3-210-240-3.0-H |
| Materiál spájky | Copper brazing |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 30.0 bar |
| Max. pracovný tlak [psi] | 435 psi |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Model no. | 210 |
| Názov výrobku | Brazed plate heat exchanger |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Počet dosiek | 240 |
| Použitie | Universal |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q1 | H3"1/8D |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q2 | H3"1/8D |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q3 | Null |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah veľkosti pripojenia Q4 | Null |
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
| Typ prip. H4 | Solder connection |
| Typ prip. H5 | Solder connection |
| Typ prip. H6 | Null |
| Typ pripojenia Q1 | Solder connection |
| Typ pripojenia Q2 | Solder connection |
| Typ pripojenia Q3 | Null |
| Typ pripojenia Q4 | Null |
| Typ pripojenia Q5 | Null |
| Typ pripojenia Q6 | Null |
| Typ výrobku | BPHE B3-210 |
| Typové označenie | B3-210 |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť prip. H1 | Null |
| Veľkosť prip. H2 | Null |
| Veľkosť prip. H3 | Null |
| Veľkosť prip. H4 | H3"1/8G |
| Veľkosť prip. H5 | H1"5/8D |
| Veľkosť prip. H6 | Null |
| Vzor platne | H |
| Zariadenie | Stud |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 206 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 205 Kilogram |
| Objem | 285.606 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255011453 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |