Danfoss logo
Pic. G

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, BPHE B3-052, Počet dosiek: 40

021B5014

Max. Pracovný tlak [bar]: 45, Univerzálny, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaMultifunctional
Funkčná poznámkaS rozvádzačom
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-40-4.5-HQ附带铭牌
Materiál platneAISI 316L
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]45.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]653 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model no.052
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek40
PoužitieUniverzálny
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1G1
Rozsah veľkosti pripojenia Q2G1
Rozsah veľkosti pripojenia Q35/8 in
Rozsah veľkosti pripojenia Q41 1/8 in
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
Typ prip. H1G Externé závitové pripojenie
Typ prip. H2G Externé závitové pripojenie
Typ prip. H3Null
Typ prip. H4Null
Typ prip. H5Null
Typ prip. H6Null
Typ pripojenia Q1G Externé závitové pripojenie
Typ pripojenia Q2G Externé závitové pripojenie
Typ pripojenia Q3Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q4Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuBPHE B3-052
Typové označenieB3-052
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
V rozsahu WEEENo
Veľkosť prip. H1Null
Veľkosť prip. H2G1
Veľkosť prip. H3Null
Veľkosť prip. H4Null
Veľkosť prip. H5Null
Veľkosť prip. H6Null
Vzor platneH
ZariadenieGombík

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom12.346 Kilogram
Hmotnosť bez obalu12.346 Kilogram
Objem14.569 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424281182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm