Danfoss logo
Pic. G

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, BPHE B3-052, Počet dosiek: 50

021B4435

Max. Pracovný tlak [bar]: 30, Univerzálny, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaMultifunctional
Funkčná poznámkaNull
KategóriaII
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-50-3.0-H
Materiál platneAISI 316L
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]30.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]435 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model no.052
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek50
PoužitieUniverzálny
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1R1
Rozsah veľkosti pripojenia Q2R1
Rozsah veľkosti pripojenia Q31 1/8 in
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q41 1/8 in
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
Typ pripojenia Q1Externé závitové pripojenie R
Typ pripojenia Q2Externé závitové pripojenie R
Typ pripojenia Q3Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q4Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuBPHE B3-052
Typové označenieB3-052
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
Hmotnosť s obalom13.45 Kilogram
Hmotnosť bez obalu13.3 Kilogram
Objem18.06 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424282059
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm