Regulácia elektronického termostatu, EETc 12
080N0010
Napájacie napätie [V] AC: 230, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 150
080N0010
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Cable Door Sensor | 080N0313 - 0314 |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 7(a)7(c)-I |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcia | Refrigeration Controller |
| Iná dokumentácia RoHS | EAEU RoHS |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Magnetic Door Sensor | 080N0311 - 0312 |
| Material Description | EET Compact,1 relay,230 V, 50/60 Hz 150 |
| Menovité hodnoty hlavného relé | 16(16) A |
| Množstvo po formátoch balenia | 150 pc |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Nastavenie tepl. | Knob |
| Názov výrobku | Regulácia elektronického termostatu |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Označenie CE | Yes |
| Počet svoriek [ks] | 4 pc |
| Pomocné kontakty, NO [ks] | 0 pc |
| Povrchová úprava | DOSKA PLOŠNÝCH SPOJOV S POVRCHOVOU ÚPRAVOU |
| Príslušenstvo k výrobku | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Regulátory teploty |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | EETc and EETa |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ snímača kondenzátora | 080N0307 - 0308 |
| Typ snímača odmrazovania | 080N0304 - 0306 |
| Typ tepl. snímača | 080N0300 - 0303 |
| Typ výrobku | EETc 12 |
| Veľkosť plochého terminálu [mm] | 6,3 x 0,8 mm tab |
| Vreteno | S FUNKCIOU ZASTAVENIA |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.083 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.007 Kilogram |
| Objem | 0.341 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428549776 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |