Danfoss logo
RDI 107A - Front

Displej, RDI 107A

080G3246

RDI 107A BLUE LED, CFF, BUZ

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Analógové vstupy (AI) [ks]2 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitálne vstupy (DI) [ks]1 pc
Digitálne výstupy (DO) [ks]1 pc
Display colourBlue
Doložka o výnimke RoHS EÚ7(c)-I7(a)
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Material DescriptionRDI 107A BLUE LED, CFF, BUZ
Množstvo po formátoch balenia54 pc
Napájacie napätie [V] DC12 V
Názov výrobkuDisplej
Oblasť použitiaKomerčné chladničky/mrazničky
Obsah batérieNo
Obsah PFAS [Áno/Nie]No
Špecifické vybavenie
Hodnota
Oddelenie25
OsvedčenieCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Označenie CEYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulátory teploty
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.b3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
SCIP dokumentácia názov výrobkuRDI 107A
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ regulátoraKomerčné chladenie
Typ výrobkuRDI 107A
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.086 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.079 Kilogram
Objem0.383 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428470681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm