X-Gate RS-485 Extend
080G0343
Typové označenie: ACCGTW
080G0343
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 8.3.1 |
| Ďalšie informácie | RS-485 Extend |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 7(c)-I |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| Material Description | X-Gate RS-485 Extend |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | X-Gate |
| Oblasť použitia | KlimatizáciaChladenie |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Osvedčenie | UVEDENÝ V C UL USACE |
| Označenie CE | Yes |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Riešenia pre dohľad |
| SCIP dokumentácia č. | 061c3b50-f7bd-4a1b-b7d6-20a95f45da6e |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | X-Gate |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | X-Gate RS-485 Extend |
| Typové označenie | ACCGTW |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 186 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 140 Gram |
| Objem | 1.05 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162982082 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |