Danfoss logo
X-GATE - Gateway solution

Riešenia pre dohľad

080G0342

Typové označenie: ACCGTW

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause8.18.3.1
Ďalšie informácie080G0343 RS485 ext. board
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ7(a)7(c)-I
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
Material DescriptionX-Gate
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Montážna metódakoľajnica DIN
Názov výrobkuX-Gate
Oblasť použitiaKlimatizáciaChladenie
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieUVEDENÝ V C UL USACE
Označenie CEYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRiešenia pre dohľad
SCIP dokumentácia č.061c3b50-f7bd-4a1b-b7d6-20a95f45da6e
SCIP dokumentácia názov výrobkuX-Gate
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ komunikácieBACnet IPBACnet MSTPCANBUSMODBUS RTUModbus TCP/IP
Typ výrobkuX-Gate
Typové označenieACCGTW
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.225 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.14 Kilogram
Objem0.996 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162866238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm