Ovládacie zariadenie systému, AK-SM 850A
080Z4042
Oblasť použitia: Licencia chladenia, Typ komunikácie: ETHER
Odporúčaná výmena: 080Z4022
080Z4042
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Ďalšie informácie | s displejom a klávesnicou |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitálne výstupy (DO) [ks] | 2 pc |
| Displej vpredu | ÁNO |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcia | Zber dát, monitorovacia jednotka |
| Iná dokumentácia RoHS | EAEU RoHS |
| Jazyk výrobku | Čínsky |
| Klasifikácia IP krytia | IP20 |
| Material Description | AK-SM 850A Ref. No WiFi |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 240 V |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 100 V |
| Názov výrobku | Ovládacie zariadenie systému |
| Oblasť použitia | Licencia chladenia |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | UVEDENÝ V C UL USA |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Riešenia pre dohľad |
| Schválenie UL | Yes |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Typ komunikácie | ETHER |
| Typ regulátora | Data Collection, Monitor.unit |
| Typ výrobku | AK-SM 850A |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 2.397 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.725 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162499030 |