Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Ovládacie zariadenie systému, AK-SM 880A

080Z4029

Funkcia: Zber dát, monitorovacia jednotka, Oblasť použitia: Plné uchovávanie/Retro-fit TP78, Klasifikácia IP krytia: IP20, Typ regulátora: Ovládacie zariadenie systému

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Ďalšie informáciew. Display & touchscreen
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitálne výstupy (DO) [ks]2 pc
Displej vpreduÁNO
Formát baleniaJednodielne balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaZber dát, monitorovacia jednotka
Iná dokumentácia RoHSEAEU RoHS
Jazyk výrobkuAmerickýČínskyČeštinaDánčinaHolandčinaAngličtinaFrancúzštinaNemčinaMaďarčinaTaliančinaPoľštinaPortugalčinaRuštinaŠpanielčina
Klasifikácia IP krytiaIP20
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Material DescriptionAK-SM 880A, Controller,System Man. TP78
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Napájacie napätie [V] AC [Max]240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]100 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuOvládacie zariadenie systému
Oblasť použitiaPlné uchovávanie/Retro-fit TP78
Obsah batérieNo
OsvedčenieUVEDENÝ V C UL USAC-TICKCE
Označenie CEYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRiešenia pre dohľad
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c
SCIP dokumentácia názov výrobkuAK-SM 8xxA Controller
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Typ komunikácieLON TP78
Typ regulátoraOvládacie zariadenie systému
Typ výrobkuAK-SM 880A

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.4 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.74 Kilogram
Objem11.246 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162477687
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm