Danfoss logo
AK-LM 340A, Logging Module

Monitorovacia jednotka, AK-LM 340A

080Z0177

Typ regulátora: Viacúčelový ovládač (regulátor), Oblasť použitia: Monitorovanie, Typ komunikácie: Rozšírenie vstupu/výstupu; LON RS485

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Analógové vstupy (AI) [ks]11 pc
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitálne výstupy (DO) [ks]8 pc
Displej – možnosťEKA 163BEKA 164B
Displej vpreduNie
Formát baleniaJednodielne balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaMonitorovanie s reguláciou PI
Iná dokumentácia RoHSEAEU RoHS
Jazyk výrobkuČínskyČeštinaDánčinaHolandčinaAngličtinaFrancúzštinaNemčinaTaliančinaPoľštinaPortugalčinaRuštinaŠpanielčina
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionAK-LM 340A Controller, Multipurpose
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Napájacie napätie [V] AC24 V
Napájacie napätie [V] DC24 V
Názov výrobkuMonitorovacia jednotka
Oblasť použitiaMonitorovanie
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Obsah PFAS [Áno/Nie]No
Oddelenie25
OsvedčenieC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Označenie CEYes
Príkon [VA]8.0 VA
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRiešenia pre dohľad
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ komunikácieRozšírenie vstupu/výstupuLON RS485USB-B to PC
Typ regulátoraViacúčelový ovládač (regulátor)
Typ výrobkuAK-LM 340A
V rozsahu WEEEYes
Vlastnosti výrobkuSamostatné predpisy PISamostatné ovládacie funkcie

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.947 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.645 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem6.248 Liter
EAN/UPC5702428559225