Ovládací panel, MMILDS
080G0233
Funkcia: Programovateľný ovládač, Napájacie napätie [V] AC: 12, Typ komunikácie: CANBUS, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 25
080G0233
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Analógové vstupy (AI) [ks] | 2 pc |
| Analógové výstupy (AO) [ks] | 0 pc |
| Bzučiak | Nie |
| China RoHS exemption clause | No |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitálne vstupy (DI) [ks] | 0 pc |
| Digitálne výstupy (DO) [ks] | 0 pc |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcia | Programovateľný ovládač |
| Hodiny reálneho času | Nie |
| Identický produkt | 080G0232 |
| Klasifikácia IP krytia | IP65 |
| Klasifikácia krytia Nema (~) | 3R |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Material Description | MMILDS Elect.Control Panel I/25 |
| Množstvo po formátoch balenia | 25 pc |
| Montážna metóda | MONTÁŽ PANELA |
| Napájacie napätie [V] AC | 12 V |
| Napájacie napätie [V] DC | 12.00 V |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Ovládací panel |
| Obsah batérie | No |
| Obsah PFAS [Áno/Nie] | No |
| Oddelenie | 25 |
| Osvedčenie | CEGOST R |
| Označenie CE | Yes |
| Príkon [W] | 1.5 W |
| Príslušenstvo k výrobku | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Programovateľné regulátory |
| SCIP dokumentácia č. | 8ffe0b17-a5c2-4a33-b1d7-026f8a42926d |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | MCX-MMILDS,CSTFR1 & MMIMYK |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ displeja | LED |
| Typ komunikácie | CANBUS |
| Typ výrobku | MMILDS |
| Typové označenie | MMILDS |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Zahrnutá súprava konektora | Nie |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.052 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.04 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.276 Liter |
| EAN/UPC | 5702423288632 |