Danfoss logo
MMIGRS2 - Remote display

Ovládací panel, MMIGRS2

080G0295

Funkcia: Programovateľný ovládač, Napájacie napätie [V] AC: 24, Typ komunikácie: CANBUS, Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
BzučiakÁNO
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)7(a)7(c)-I
Formát baleniaJednodielne balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaProgramovateľný ovládač
Hodiny reálneho časuNie
Klasifikácia IP krytiaIP40
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Material DescriptionMMIGRS2 Elect.Control Wall S
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Napájacie napätie [V] AC24 V
Napájacie napätie [V] DC12.00 V
Názov výrobkuOvládací panel
Obsah batérieNo
Obsah PFAS [Áno/Nie]No
Oddelenie25
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieCECMIMGOST RUL
Označenie CEYes
Príkon [W]1.5 W
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaProgramovateľné regulátory
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.9c4d00a0-9c76-4976-87f4-ae52da72f047
SCIP dokumentácia názov výrobkuMMIGRS2 Elect.Control Wall S
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ displejaLCD
Typ komunikácieCANBUS
Typ výrobkuMMIGRS2
Typové označenieMMIGRS2
V rozsahu WEEEYes
Zahrnutá súprava konektoraÁNO

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.259 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.2 Kilogram
Objem1.057 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428848961
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm