Ovládací panel, MMIGRS2
080G0294
Funkcia: Programovateľný ovládač, Napájacie napätie [V] AC: 24, Typ komunikácie: CANBUS, Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1
080G0294
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Bzučiak | ÁNO |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcia | Programovateľný ovládač |
| Identický produkt | 080G0297 |
| Klasifikácia IP krytia | IP65 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Material Description | MMIGRS2 Elect.Control Panel S |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Montážna metóda | MONTÁŽ PANELA |
| Napájacie napätie [V] AC | 24 V |
| Napájacie napätie [V] DC | 12.00 V |
| Názov výrobku | Ovládací panel |
| Obsah batérie | No |
| Obsah PFAS [Áno/Nie] | No |
| Oddelenie | 25 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Osvedčenie | CECMIMGOST RUL |
| Označenie CE | Yes |
| Príkon [W] | 1.5 W |
| Príslušenstvo k výrobku | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Programovateľné regulátory |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 2671f048-68dd-484b-8689-d8d47e5ccc48 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | MMIGRS2 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ displeja | LCD |
| Typ komunikácie | CANBUS |
| Typ výrobku | MMIGRS2 |
| Typové označenie | MMIGRS2 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Zahrnutá súprava konektora | ÁNO |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.252 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.185 Kilogram |
| Objem | 1.1 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428848954 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |