MMITSS
080G0301
Funkcia: Programovateľný ovládač, Napájacie napätie [V] AC: 24, Typ komunikácie: RS485; ETHER; MODBUS, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1
080G0301
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcia | Programovateľný ovládač |
| Hodiny reálneho času | ÁNO |
| Klasifikácia IP krytia | IP54 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | MMITSS Elect.Contrl 7"LCD Panel S |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Montážna metóda | MONTÁŽ PANELA |
| Napájacie napätie [V] AC | 24 V |
| Názov výrobku | Touch screen |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Príkon [W] | 3.7 W |
| Príslušenstvo k výrobku | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Programovateľné regulátory |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ displeja | LCD |
| Typ komunikácie | ETHERMODBUSRS485 |
| Typ výrobku | MMITSS |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Zahrnutá súprava konektora | Nie |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.264 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.263 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 5.469 Liter |
| EAN/UPC | 5702428477628 |