Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - Without display

Programovateľný ovládač, 15 relé, MCX152V

080G0313

Funkcia: Programovateľný ovládač, Napájacie napätie [V] AC: 24, Typ komunikácie: CANBUS; RS485; MODBUS, Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.001
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.001
Analógové vstupy (AI) [ks]14 pc
Analógové výstupy (AO) [ks]6 pc
BzučiakNie
Dá sa vykonávať servisNie
Ďalšie informácieVstup záložnej batérie
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitálne vstupy (DI) [ks]18 pc
Digitálne výstupy (DO) [ks]15 pc
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaProgramovateľný ovládač
Hodiny reálneho časuÁNO
Klasifikácia IP krytiaIP40
Kódové č. súpravy konektora080G0308
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Material DescriptionMCX152V Elect.Control 24V 2 RS485 S
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Montážna metódakoľajnica DIN
Napájacie napätie [V] AC24 V
Názov výrobkuProgramovateľný ovládač, 15 relé
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieYes
Obsah PFAS [Áno/Nie]No
Oddelenie25
OsvedčenieCEGOST R
Označenie CEYes
Počet batérií1
Príkon [W]27.0 W
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaProgramovateľné regulátory
SCIP dokumentácia č.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
SCIP dokumentácia názov výrobkuMCX-06C,06D,06M1V,152V
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ alebo názov batérieLithium coin cell (CR1620)
Typ displejaWithout display
Typ komunikácieCANBUSMODBUSRS485
Typ výrobkuMCX152V
Typové označenieMCX152V
V rozsahu WEEEYes
Zahrnutá súprava konektoraÁNO

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom956 Gram
Hmotnosť bez obalu760 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem4.949 Liter
EAN/UPC5702428493024