Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Programovateľný ovládač, 8 relé, MCX08M2

080G0310

Funkcia: Programovateľný ovládač, Napájacie napätie [V] AC: 24, Typ komunikácie: CANBUS; RS485; MODBUS, Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.001
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.001
Analógové vstupy (AI) [ks]8 pc
Analógové výstupy (AO) [ks]4 pc
BzučiakÁNO
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitálne vstupy (DI) [ks]8 pc
Digitálne výstupy (DO) [ks]8 pc
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)7(a)7(c)-I
Formát baleniaJednodielne balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaProgramovateľný ovládač
Hodiny reálneho časuÁNO
Identický produkt080G0315
Klasifikácia IP krytiaIP40
Kódové č. súpravy konektora080G0180
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Material DescriptionMCX08M2, Elect.Control 24V LCD RS485 S
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Montážna metódakoľajnica DIN
Napájacie napätie [V] AC24 V
Napájacie napätie [V] DC24.00 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuProgramovateľný ovládač, 8 relé
Obsah batérieYes
Obsah PFAS [Áno/Nie]No
Oddelenie25
OsvedčenieCEEACLLC CDC TYSKUL
Označenie CEYes
Počet batérií1
Príkon [W]10.0 W
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaProgramovateľné regulátory
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
SCIP dokumentácia názov výrobkuMCX08M2
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ alebo názov batérieLithium coin cell (CR1620)
Typ displejaLCD
Typ komunikácieCANBUSMODBUSRS485
Typ výrobkuMCX08M2
Typové označenieMCX08M2
V rozsahu WEEEYes
Zahrnutá súprava konektoraÁNO

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.642 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.63 Kilogram
Objem2.758 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428945875
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm