Programovateľný ovládač, 8 relé, MCX08M2
080G0303
Funkcia: Programovateľný ovládač, Napájacie napätie [V] AC: 24, Typ komunikácie: CANBUS; RS485; MODBUS, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 24
080G0303
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnosť primárnej batérie kg | 0.001 |
| 1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg | 0.001 |
| Analógové vstupy (AI) [ks] | 8 pc |
| Analógové výstupy (AO) [ks] | 4 pc |
| Bzučiak | ÁNO |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digitálne vstupy (DI) [ks] | 8 pc |
| Digitálne výstupy (DO) [ks] | 8 pc |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcia | Programovateľný ovládač |
| Hodiny reálneho času | ÁNO |
| Identický produkt | 080G0293 |
| Klasifikácia IP krytia | IP40 |
| Kódové č. súpravy konektora | 080G0180 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Material Description | MCX08M2, Controller 24V, RS485,I/pack 24 |
| Množstvo po formátoch balenia | 24 pc |
| Montážna metóda | koľajnica DIN |
| Napájacie napätie [V] AC | 24 V |
| Napájacie napätie [V] DC | 24.00 V |
| Názov výrobku | Programovateľný ovládač, 8 relé |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | Yes |
| Obsah PFAS [Áno/Nie] | No |
| Oddelenie | 25 |
| Osvedčenie | CEEACLLC CDC TYSKUL |
| Označenie CE | Yes |
| Počet batérií | 1 |
| Príkon [W] | 10.0 W |
| Príslušenstvo k výrobku | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Programovateľné regulátory |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | MCX08M2 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ alebo názov batérie | Lithium coin cell (CR1620) |
| Typ displeja | Without display |
| Typ komunikácie | CANBUSMODBUSRS485 |
| Typ výrobku | MCX08M2 |
| Typové označenie | MCX08M2 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Zahrnutá súprava konektora | Nie |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.409 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.4 Kilogram |
| Objem | 1.638 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428903752 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |