Programovateľný ovládač, 6 relé, MCX06D
080G0166
Funkcia: Programovateľný ovládač, Napájacie napätie [V] AC: 24, Typ komunikácie: CANBUS, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 32
080G0166
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Analógové vstupy (AI) [ks] | 4 pc |
| Analógové výstupy (AO) [ks] | 3 pc |
| Bzučiak | ÁNO |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitálne vstupy (DI) [ks] | 8 pc |
| Digitálne výstupy (DO) [ks] | 6 pc |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcia | Programovateľný ovládač |
| Hodiny reálneho času | Nie |
| Identický produkt | 080G0111 |
| Klasifikácia IP krytia | IP40 |
| Kódové č. súpravy konektora | 080G0179 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Material Description | MCX06D Elect.Control 24V LCD I/32 |
| Množstvo po formátoch balenia | 32 pc |
| Montážna metóda | koľajnica DIN |
| Napájacie napätie [V] AC | 24 V |
| Napájacie napätie [V] DC | 24.00 V |
| Názov výrobku | Programovateľný ovládač, 6 relé |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Obsah PFAS [Áno/Nie] | No |
| Oddelenie | 25 |
| Osvedčenie | CECMIMEACGOST RUL |
| Označenie CE | Yes |
| Príkon [W] | 6.0 W |
| Príslušenstvo k výrobku | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Programovateľné regulátory |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | MCX-06C,06D,06M1V,152V |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ displeja | LCD |
| Typ komunikácie | CANBUS |
| Typ výrobku | MCX06D |
| Typové označenie | MCX06D |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Zahrnutá súprava konektora | Nie |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.238 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.23 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1.252 Liter |
| EAN/UPC | 5702423284832 |