Danfoss logo
MCX06D - Electronic control - With LCD display

Programovateľný ovládač, 6 relé, MCX06D

080G0111

Funkcia: Programovateľný ovládač, Napájacie napätie [V] AC: 24, Typ komunikácie: CANBUS, Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Analógové vstupy (AI) [ks]4 pc
Analógové výstupy (AO) [ks]3 pc
BzučiakÁNO
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitálne vstupy (DI) [ks]8 pc
Digitálne výstupy (DO) [ks]6 pc
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaProgramovateľný ovládač
Hodiny reálneho časuNie
Identický produkt080G0166
Klasifikácia IP krytiaIP40
Kódové č. súpravy konektora080G0179
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Material DescriptionMCX06D Elect.Control 24V LCD S
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Montážna metódakoľajnica DIN
Napájacie napätie [V] AC24 V
Napájacie napätie [V] DC24.00 V
Názov výrobkuProgramovateľný ovládač, 6 relé
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Obsah PFAS [Áno/Nie]No
Oddelenie25
OsvedčenieCECMIMEACGOST RUL
Označenie CEYes
Príkon [W]6.0 W
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaProgramovateľné regulátory
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
SCIP dokumentácia názov výrobkuMCX-06C,06D,06M1V,152V
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ displejaLCD
Typ komunikácieCANBUS
Typ výrobkuMCX06D
Typové označenieMCX06D
V rozsahu WEEEYes
Zahrnutá súprava konektoraÁNO

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.334 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.246 Kilogram
Objem1.906 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423285389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm