Danfoss logo
MCX061V -Electronic control - With LCD display

Programovateľný ovládač, 6 relé, MCX061V

080G0251

Funkcia: Programovateľný ovládač, Napájacie napätie [V] AC: 24, Typ komunikácie: CANBUS; RS485; MODBUS, Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.001
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.001
Analógové vstupy (AI) [ks]7 pc
Analógové výstupy (AO) [ks]3 pc
BzučiakÁNO
Dá sa vykonávať servisNie
Ďalšie informácieVstup záložnej batérie
Degree of protection (IP) (EF005474)IP40
Depth (EF000049)210
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitálne vstupy (DI) [ks]8 pc
Digitálne výstupy (DO) [ks]8 pc
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Formát baleniaJednodielne balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaProgramovateľný ovládač
Height (EF000040)70
Hodiny reálneho časuÁNO
Klasifikácia IP krytiaIP40
Kódové č. súpravy konektora080G0268
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Material DescriptionMCX061V Elect.Control 24V LCD RS485 S
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Montážna metódakoľajnica DIN
Napájacie napätie [V] AC24 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuProgramovateľný ovládač, 6 relé
Obsah batérieYes
Obsah PFAS [Áno/Nie]No
Oddelenie25
OsvedčenieCEGOST RUL
Označenie CEYes
Počet batérií1
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaProgramovateľné regulátory
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
SCIP dokumentácia názov výrobkuMCX-06C,06D,06M1V,152V
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ alebo názov batérieLithium coin cell (CR1620)
Typ displejaLCD
Typ komunikácieCANBUSMODBUSRS485
Typ výrobkuMCX061V
Typové označenieMCX061V
V rozsahu WEEEYes
Voltage type (EF000187)AC
Width (EF000008)195
Zahrnutá súprava konektoraÁNO

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.558 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.437 Kilogram
Objem2.867 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428414395
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm