Danfoss logo
CSTFR1 - Electronic control

Programovateľný ovládač, 6 relé, CSTFR1

080G0156

Funkcia: Programovateľný ovládač, Napájacie napätie [V] AC: 110 - 230, Typ komunikácie: CANBUS; RS485; MODBUS, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 24

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Analógové vstupy (AI) [ks]16 pc
Analógové výstupy (AO) [ks]6 pc
BzučiakÁNO
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitálne vstupy (DI) [ks]22 pc
Digitálne výstupy (DO) [ks]20 pc
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaProgramovateľný ovládač
Hodiny reálneho časuNie
Klasifikácia IP krytiaIP40
Kódové č. súpravy konektora080G0185
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Material DescriptionCSTFR1 Elect.Control 230V RS485 I/24
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Montážna metódakoľajnica DIN
Napájacie napätie [V] AC [Max]230 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]110 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuProgramovateľný ovládač, 6 relé
Obsah batérieNo
Obsah PFAS [Áno/Nie]No
Oddelenie25
OsvedčenieCEGOST R
Označenie CEYes
Príkon [W]6.0 W
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaProgramovateľné regulátory
SCIP dokumentácia č.8ffe0b17-a5c2-4a33-b1d7-026f8a42926d
SCIP dokumentácia názov výrobkuMCX-MMILDS,CSTFR1 & MMIMYK
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ displejaWithout Display
Typ komunikácieCANBUSMODBUSRS485
Typ výrobkuCSTFR1
Typové označenieCSTFR14000070
Zahrnutá súprava konektoraNie

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.352 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.246 Kilogram
Objem2.326 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423284931
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm