AS-PS20
080G6037
Funkcia: Súprava konektora, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 36
080G6037
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Funkcia | Súprava konektora |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | AS-PS20 Connector kit I/36 |
| Množstvo po formátoch balenia | 36 pc |
| Názov výrobku | Connector |
| Oblasť použitia | Programmable controller |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Programovateľné regulátory |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ displeja | Without Display |
| Typ výrobku | AS-PS20 |
| Typové označenie | AS-PS20 Connector Kit |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 8 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 7 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |