AS-XP10
080G6033
Funkcia: Súprava konektora, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 27
080G6033
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.17.3 |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 7(a)-I7(c)-V7(c)-VI |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Funkcia | Súprava konektora |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | AS-XP10 Connector kit I/27 |
| Množstvo po formátoch balenia | 27 pc |
| Názov výrobku | Connector |
| Oblasť použitia | Programmable controller |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Označenie CE | Yes |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Programovateľné regulátory |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 85451960-32ab-457d-a9c3-6dfc7406007f |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | 080G6033 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ displeja | Without Display |
| Typ výrobku | AS-XP10 |
| Typové označenie | AS-XP10 Connector kit |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 97 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 85 Gram |
| Objem | 7.448 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255200116 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |